
Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Folha de dados técnica
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
A - Housing width | 56 mm |
A1 - Housing top width | 38 mm |
B - Width of Inner Ring | 33 mm |
d - Shaft diameter | 28,575 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 52 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 56 mm |
H1 - Housing foot height | 20 mm |
H2 - Housing height | 106 mm |
J - Mounting holes distance | 160 mm |
L - Housing length | 210 mm |
L1 - Housing foot length | 60 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 25 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 25,5 mm |
Marca | SNR |

DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 33,5 kN |
C0 - Static load rating | 19,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,83 kg |
Adapter sleeve reference | H2307-18 |