Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK216G2H-43
- PE216
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 78 mm |
A1 - Housing top width | 55 mm |
B - Width of Inner Ring | 44 mm |
d - Shaft diameter | 68,263 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 105 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 89 mm |
H1 - Housing foot height | 30 mm |
H2 - Housing height | 175 mm |
J - Mounting holes distance | 232 mm |
L - Housing length | 290 mm |
L1 - Housing foot length | 90 mm |
N - Mounting hole dimension | 26 mm |
N1 - Mounting hole length | 34 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 39 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 72,5 kN |
C0 - Static load rating | 54,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 9,56 kg |
Adapter sleeve designation | H2316-43 |