Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK207G2H
- SP206-207/72N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 21 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 43 mm |
d - Shaft diameter | 30 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 52 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 98 mm |
H2 - Housing height / width | 41 mm |
L - Housing length | 274 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 225 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 22,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
C0 - Static load rating | 15,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Armação treliçadarolamentos 2 | SPR11 |
Armação treliçadarolamentos 3 | SPR12 |
Armação treliçadarolamentos 4 | SPR14 |
Peso | 1,94 kg |
Adapter sleeve designation | H2307 |