• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKSP208-22H - SNR

UKSP208-22H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width31 mm
B1 - Overall width Inner Ring46 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter120 mm
H2 - Housing height / width61 mm
L - Housing length320 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline260 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway24,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR21
Armação treliçadarolamentos 3SPR22
Armação treliçadarolamentos 4SPR24
Peso4,15 kg
Adapter sleeve designationH2308-22