Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
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
| A - Housing width | 31 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 55 mm |
| d - Shaft diameter | 45 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 70 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 100 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 120 mm |
| H2 - Housing height / width | 61 mm |
| L - Housing length | 320 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 260 mm |
| Z - Width over covers | 75,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Armação treliçadarolamentos 2 | SPR21 |
| Armação treliçadarolamentos 3 | SPR22 |
| Armação treliçadarolamentos 4 | SPR24 |
| Peso | 4,164 kg |
| Adapter sleeve designation | H2310 |