• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKT207-19H+WB - SNR

UKT207-19H+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A5 - Total height - frame + insert52,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring43 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve52 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G1 - Thread sizeTR 20x4
H - Housing length, width or diameter212 mm
J - Mounting holes distance166 mm
L - Housing length429 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline99 mm
L4 - Total length - frame + screw490 mm
m - Mounting hole distance173 mm
m1 - Mounting hole distance19 mm
N - Mounting hole dimension12
P - Max moving distance230 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway22,5 mm
SW - Wrench size11 mm
T - Sheet thickness6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,43 kg
Adapter sleeve designationH2307-19