Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK210G2H
- T210
- WB210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 50 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 57,5 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 55 mm |
d - Shaft diameter | 45 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 70 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
G1 - Thread size | TR 24x5 |
H - Housing length, width or diameter | 233 mm |
J - Mounting holes distance | 192 mm |
L - Housing length | 520 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 108 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 593 mm |
m - Mounting hole distance | 219 mm |
m1 - Mounting hole distance | 22 mm |
N - Mounting hole dimension | 15 |
P - Max moving distance | 300 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 27,5 mm |
SW - Wrench size | 15 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 10,43 kg |
Adapter sleeve designation | H2310 |