Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK213G2H-36
- T213
- WB213
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 65 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 70 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 65 mm |
d - Shaft diameter | 57,15 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 85 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 38 mm |
G1 - Thread size | TR 30x6 |
H - Housing length, width or diameter | 322 mm |
J - Mounting holes distance | 260 mm |
L - Housing length | 606 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 144 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 699 mm |
m - Mounting hole distance | 260 mm |
m1 - Mounting hole distance | 22 mm |
N - Mounting hole dimension | 15 |
P - Max moving distance | 300 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 32 mm |
SW - Wrench size | 19 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 57,2 kN |
C0 - Static load rating | 40 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 21,61 kg |
Adapter sleeve designation | H2313-36 |