• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKT216-44H - SNR

UKT216-44H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width70 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A251 mm
B1 - Overall width Inner Ring78 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve105 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter184 mm
H1 - Distance between location slots165 mm
H2 - Housing height / width111 mm
L - Housing length235 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline140 mm
L2 - Thickness of attachment end21 mm
L3 - Length of guidance slot/face121 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
N1 - Length of attachment slot32 mm
N2 - Height of attachment slot70 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway39 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,56 kg
Adapter sleeve designationH2316-44