• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKT307-19H - SNR

UKT307-19H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width45 mm
A1 - Width of location slot16 mm
A232 mm
B1 - Overall width Inner Ring43 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve52 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter111 mm
H1 - Distance between location slots100 mm
H2 - Housing height / width75 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline94 mm
L2 - Thickness of attachment end17 mm
L3 - Length of guidance slot/face80 mm
N - Mounting hole dimension30 mm
N1 - Length of attachment slot20 mm
N2 - Height of attachment slot45 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway25,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,32 kg
Adapter sleeve designationH2307-19