• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKT309-23H - SNR

UKT309-23H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width55 mm
A1 - Width of location slot18 mm
A238 mm
B1 - Overall width Inner Ring50 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve65 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter138 mm
H1 - Distance between location slots125 mm
H2 - Housing height / width90 mm
L - Housing length178 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline110 mm
L2 - Thickness of attachment end20 mm
L3 - Length of guidance slot/face97 mm
N - Mounting hole dimension34 mm
N1 - Length of attachment slot24 mm
N2 - Height of attachment slot55 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway30 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,12 kg
Adapter sleeve designationH2309-23