• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKT316-44H - SNR

UKT316-44H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width102 mm
A1 - Width of location slot30 mm
A260 mm
B1 - Overall width Inner Ring78 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve105 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter230 mm
H1 - Distance between location slots204 mm
H2 - Housing height / width150 mm
L - Housing length282 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline174 mm
L2 - Thickness of attachment end30 mm
L3 - Length of guidance slot/face160 mm
N - Mounting hole dimension53 mm
N1 - Length of attachment slot42 mm
N2 - Height of attachment slot98 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway44,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating122,85 kN
C0 - Static load rating86,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso16 kg
Adapter sleeve designationH2316-44