• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKT319H - SNR

UKT319H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width110 mm
A1 - Width of location slot35 mm
A272 mm
B1 - Overall width Inner Ring90 mm
d - Shaft diameter85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve125 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter270 mm
H1 - Distance between location slots240 mm
H2 - Housing height / width165 mm
L - Housing length322 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline197 mm
L2 - Thickness of attachment end33 mm
L3 - Length of guidance slot/face180 mm
N - Mounting hole dimension57 mm
N1 - Length of attachment slot46 mm
N2 - Height of attachment slot106 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway52 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating156 kN
C0 - Static load rating122 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso24,4 kg
Adapter sleeve designationH2319