Rolamentos insertos

US203-11G2T04 - SNR

US203-11G2T04

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação de base simples, para aplicações em baixa temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring22 mm
C - Width of Outer Ring12 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone3,6 mm
d - Shaft diameter17,463 mm
D - Outer diameter of OR40 mm
G - Set screw size10-32UNF
m - Distance to set screw4 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre6 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size2,381 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,1 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,2 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,066 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,384 Hz