Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação de base simples, para aplicações em baixa temperatura
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 32 mm |
| C - Width of Outer Ring | 17 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 5,7 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| D - Outer diameter of OR | 72 mm |
| G - Set screw size | M6x1 |
| m - Distance to set screw | 6,5 mm |
| r - Radius Inner Ring | 0.6 |
| S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Wrench size | 3 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,42 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,696 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,398 Hz |