Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 41,2 mm |
| C - Width of Outer Ring | 19 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 6,5 mm |
| d - Shaft diameter | 45 mm |
| D - Outer diameter of OR | 85 mm |
| G - Set screw size | M8x1 |
| m - Distance to set screw | 8,2 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.1 |
| S - Distance front side/bearing centre | 10,2 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Wrench size | 4 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,65 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,621 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,379 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,923 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,461 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,402 Hz |