Rolamentos insertos

US210-30G2 - SNR

US210-30G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação de base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring43,5 mm
C - Width of Outer Ring20 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,5 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
D - Outer diameter of OR90 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw9,2 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,409 Hz