Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação de base simples
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 53,7 mm |
| C - Width of Outer Ring | 24 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 8 mm |
| d - Shaft diameter | 57,15 mm |
| D - Outer diameter of OR | 110 mm |
| G - Set screw size | 3/8-24UNF |
| m - Distance to set screw | 9,8 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.1 |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,9 mm |
| f0 - Factor | 14.2 |
| SW - Wrench size | 4,763 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 1,3 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,066 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,934 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,168 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,584 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,407 Hz |