USC207-23 - SNR

USC207-23

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing width28 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension1,5 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter90 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,77 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m