Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
| A - Housing height | 25,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 11 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 31 mm |
| B - Width of Inner Ring | 22 mm |
| d - Shaft diameter | 17,463 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 46 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 15 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| J - Mounting holes distance | 64 mm |
| L - Housing width / diameter | 86 mm |
| N - Mounting hole dimension | 12 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
| Z - Width over covers | 36,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,433 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |