USF205-14T20CC - SNR

USF205-14T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface35,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter95 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
Z - Width over covers39,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,797 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m