Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US205G2T04
- F205N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 27 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 35,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 27 mm |
d - Shaft diameter | 25 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 16 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 70 mm |
L - Housing width / diameter | 95 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 14 kN |
C0 - Static load rating | 7,88 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,75 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |