USF206-19CC - SNR

USF206-19CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface40 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance83 mm
L - Housing width / diameter108 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
Z - Width over covers44,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,08 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m