USF208CO - SNR

USF208CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface46 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter40 mm
Dz - Outer diameter of cover88 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance102 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
Z - Width over covers54,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,902 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m