Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing height | 40 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 54,6 mm |
B - Width of Inner Ring | 43,5 mm |
d - Shaft diameter | 47,625 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 100 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 22 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 111 mm |
L - Housing width / diameter | 143 mm |
N - Mounting hole dimension | 16 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 10,9 mm |
Z - Width over covers | 59,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,568 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |