USF211-35CC - SNR

USF211-35CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height43 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface58,5 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center25 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter162 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
Z - Width over covers62,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,351 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m