• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFA205-15T04CC - SNR

USFA205-15T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface35,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter125 mm
J - Mounting holes distance98 mm
J1 - Center distance of slotted hole51 mm
L - Housing width / diameter68 mm
L1 - Housing width at slotted hole65 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
Z - Width over covers39,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,617 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m