• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFA212-39T20CC - SNR

USFA212-39T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface67,8 mm
B - Width of Inner Ring53,7 mm
d - Shaft diameter61,913 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center29 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter250 mm
J - Mounting holes distance202 mm
J1 - Center distance of slotted hole92 mm
L - Housing width / diameter140 mm
L1 - Housing width at slotted hole118 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
Z - Width over covers74,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,097 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m