• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFAE205-16T04 - SNR

USFAE205-16T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height22,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface32 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter124 mm
H3 - Centering dia63,5 mm
J - Mounting holes distance99 mm
J1 - Center distance of slotted hole37,5 mm
L - Housing width / diameter70 mm
L1 - Housing width at slotted hole63 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,56 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m