Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US210-30G2
- FC210N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 40 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 14 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 42,6 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 28 mm |
B - Width of Inner Ring | 43,5 mm |
d - Shaft diameter | 47,625 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 10 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H3 - Centering dia | 110 mm |
J - Mounting holes distance | 138 mm |
L - Housing width / diameter | 165 mm |
N - Mounting hole dimension | 16 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 10,9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,79 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |