• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFC210-31CC - SNR

USFC210-31CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface42,6 mm
A4 - Housing height from mounting surface28 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia110 mm
J - Mounting holes distance138 mm
L - Housing width / diameter165 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
Z - Width over covers59,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,893 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m