• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFC211NT20 - SNR

USFC211NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height42 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface46,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface30 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter55 mm
e - Distance mounting surface to bearing center13 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia125 mm
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing width / diameter185 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,75 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m