Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US.201.G2
- FD203G
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 15 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 24,4 mm |
B - Width of Inner Ring | 22 mm |
d - Shaft diameter | 12 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 8,4 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 81 mm |
J - Mounting holes distance | 63,5 mm |
L - Housing width / diameter | 58,7 mm |
N1 - Mounting hole thread | M6 |
S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
C0 - Static load rating | 4,78 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,29 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,5 N-m |