• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFD201M6T04 - SNR

USFD201M6T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height15 mm
A2 - Total height from mounting surface24,4 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter12 mm
e - Distance mounting surface to bearing center8,4 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter81 mm
J - Mounting holes distance63,5 mm
L - Housing width / diameter58,7 mm
N1 - Mounting hole threadM6
S - Distance front side/bearing centre6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,29 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m