• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFD204T04 - SNR

USFD204T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height17 mm
A2 - Total height from mounting surface27,5 mm
B - Width of Inner Ring25 mm
d - Shaft diameter20 mm
e - Distance mounting surface to bearing center9,5 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter90,5 mm
J - Mounting holes distance71,4 mm
L - Housing width / diameter66,5 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,33 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m