• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFD205-15T04 - SNR

USFD205-15T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height17,5 mm
A2 - Total height from mounting surface29,4 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
e - Distance mounting surface to bearing center9,9 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter97 mm
J - Mounting holes distance76,2 mm
L - Housing width / diameter71 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,48 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m