Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US206-19G2T20
- FD206
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 20,5 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 33,4 mm |
B - Width of Inner Ring | 30 mm |
d - Shaft diameter | 30,163 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 11,4 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 112,5 mm |
J - Mounting holes distance | 90,5 mm |
L - Housing width / diameter | 84 mm |
N - Mounting hole dimension | 11 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,65 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |