• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFD208M12T20 - SNR

USFD208M12T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height24 mm
A2 - Total height from mounting surface37,05 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter40 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,05 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter148 mm
J - Mounting holes distance119 mm
L - Housing width / diameter104 mm
N1 - Mounting hole threadM12
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,6 kN
C0 - Static load rating19,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m