USFE207NT04 - SNR

USFE207NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface44,5 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter35 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance92 mm
L - Housing width / diameter118 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,49 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m