Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US210-31G2T20
- FE210N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 44 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 60,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 43,5 mm |
| d - Shaft diameter | 49,213 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 28 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| J - Mounting holes distance | 111 mm |
| L - Housing width / diameter | 143 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 10,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,49 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |