USFE211-32T20CO - SNR

USFE211-32T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height48,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface64,5 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center31 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter162 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
Z - Width over covers68,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,734 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m