Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFE212-36NT04 - SNR

USFE212-36NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height53,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface72,8 mm
B - Width of Inner Ring53,7 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance143 mm
L - Housing width / diameter175 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,59 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m