• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFEE206-19 - SNR

USFEE206-19

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height9,5 mm
A2 - Total height from mounting surface32,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface24 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia85 mm
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing width / diameter127 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m