Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US206-20G2T20
- FEE206
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 27 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 9,5 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 32,5 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 24 mm |
B - Width of Inner Ring | 30 mm |
d - Shaft diameter | 31,75 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 10,5 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H3 - Centering dia | 85 mm |
J - Mounting holes distance | 105 mm |
L - Housing width / diameter | 127 mm |
N - Mounting hole dimension | 9 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,14 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |