• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFL207-23T04CO - SNR

USFL207-23T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height34 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface42,5 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter161 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter90 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
Z - Width over covers48,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,096 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m