• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFL208-24NT20 - SNR

USFL208-24NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface46 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter175 mm
J - Mounting holes distance144 mm
L - Housing width / diameter100 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,6 kN
C0 - Static load rating19,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,42 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m