• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFL209-26T04CC - SNR

USFL209-26T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height38 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface53 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter188 mm
J - Mounting holes distance148 mm
L - Housing width / diameter108 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
Z - Width over covers56,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,98 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m