Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US202-10G2T20
- SCC203
- FLE203N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 26 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 9,5 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 33 mm |
B - Width of Inner Ring | 22 mm |
d - Shaft diameter | 15,875 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 46 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 17 mm |
G - Grease fitting | M6 |
H - Housing length, width or diameter | 99 mm |
J - Mounting holes distance | 76,5 mm |
L - Housing width / diameter | 57 mm |
N - Mounting hole dimension | 11,5 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
Z - Width over covers | 37,6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
C0 - Static load rating | 4,78 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,35 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |