USFLE205-14T20CC - SNR

USFLE205-14T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height29,3 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface38,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter124 mm
J - Mounting holes distance99 mm
L - Housing width / diameter70 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
Z - Width over covers42 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,617 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m