USFLE211-32NT04 - SNR

USFLE211-32NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height45,8 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface64,5 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
e - Distance mounting surface to bearing center31 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter222 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter134 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,2 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m